- Cabeza de rótula igubal® con rosca exterior
Cabeza de rótula igubal® con rosca exterior
Cabezas de rótula igubal® con rosca exterior
Las cabezas de rótula igubal® son resistentes a la corrosión y pueden utilizarse sin problemas incluso en entornos difíciles. En ambientes con humedad o mojados, son resistentes a ácidos débiles y a soluciones alcalinas. También destacan por su resistencia a la suciedad y el polvo.
La carcasa está fabricada con igumid G, un polímero extremadamente resistente a los impactos reforzado con fibras largas capaz de soportar temperaturas entre -40 °C y +90 °C durante largos periodos.
En este caso, la bola esférica está hecha de iglidur® J, un material que se caracteriza por una baja absorción de humedad, unos valores de fricción extremadamente bajos sin lubricación y una tendencia mínima al efecto stick-slip o deslizamiento irregular. Esto último es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
- Funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento
- Producto muy económico
- Sin lubricación
- Alta rigidez
- Resistencia extremadamente alta a cargas variables
- Compensación de errores de alineación
- Compensación de cargas en los bordes
- Resistencia a la suciedad, el polvo y las fibras
- Insensibilidad a la corrosión y resistencia a los productos químicos
- Posibilidad de uso en medios líquidos
- Alta capacidad de amortiguación
- Aplicaciones giratorias, oscilantes y lineales
- Cojinete de holgura muy reducida
- Diseño muy ligero
Ámbitos de aplicación típicos
- Industria de la bicicleta
- Construcción de plantas industriales
- Packaging
- Offshore