Bola esférica igubal® RKM Cada material iglidur® cuenta con unas propiedades especiales que determinan su compatibilidad con aplicaciones y requisitos específicos.
iglidur® R es un material low cost que presenta unos coeficientes de fricción reducidos y una resistencia al desgaste con cargas bajas y medias.
Propiedades del material- Buena resistencia a la abrasión
- Coeficientes de fricción bajos en condiciones de funcionamiento en seco
- Muy económico
- Baja absorción de humedad
Áreas de aplicación típicas- Construcción de plantas
- Prototipado
- Diseño industrial y de mobiliario
- Encontrará muchas más áreas de aplicación en[Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Si se requiere un componente libre de mantenimiento
- Cuando se requiere compatibilidad con componentes de tamaño K
- Si se necesita una gran resistencia a la compresión
- Si se necesita una gran flexibilidad
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 90 °C
- Si se requieren diámetros más grandes de 10 mm
- Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
[Link id="11"] |
Tolerancias Las bolas esféricas igubal® no requieren mantenimiento y se han diseñado con un diámetro interno de E10 de tolerancia. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. A menos que se indique lo contrario, todos los valores de las tolerancias se han tratado conforme a DIN ISO 2768-m.