Cojinetes esféricos igubal® El uso de cojinetes esféricos normalmente se asocia al uso de materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados. Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario un mantenimiento a largo plazo y los rodamientos solo están libres de corrosión en diseños especiales. A menudo, los cojinetes de agujas o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a altas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o readaptarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes esféricos igubal® acaban con estos inconvenientes y abren nuevas posibilidades gracias a su diseño: Son fáciles de manejar, rentables, muy ligeros y extremadamente robustos.
La carcasa está hecha de RN33, un polímero especialmente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas que puede soportar temperaturas de -30 °C a +80 °C en uso prolongado.
En los cojinetes esféricos con carcasa estándar, el cojinete esférico está hecho de iglidur® W300, material conocido por tener el menor coeficiente de fricción en funcionamiento en seco y una tendencia extremadamente baja al efecto «stick-slip» o deslizamiento irregular. Esto es especialmente importante para aplicaciones con cargas bajas y movimientos muy lentos.
- Espacio de instalación muy reducido
- Espesor de la pared reducido a la mitad en comparación con KGLM
- Compensación angular de hasta 5°
- Peso ligero
Aplicaciones típicas- Industria alimentaria
- Tecnología ferroviaria
- Industria automotriz
- Construcción de plantas industriales
Encontrará muchos otros ámbitos de aplicación en [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Para cargas axiales y radiales elevadas
- Para una instalación muy sencilla
- Cuando se dispone de espacios de instalación extremadamente pequeños
- Cuando se requiere resistencia química
- Si se necesita una alternativa rentable
- Cuando se requieren cojinetes resistentes a la suciedad
- Si hay que compensar los errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Si las temperaturas sobrepasan los +80 °C
- Cuando se requieren diámetros de más de 30 mm
- Si se quieren alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
[Link id="8"] |
ToleranciasLos cojinetes articulados igubal® libres de mantenimiento están diseñados con una tolerancia en el diámetro interior de E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite que este pueda expandirse al exponerse a altas temperaturas.[Link id="10"]
MontajeLos cojinetes articulados igubal® se acoplan mediante presión en un agujero con una tolerancia recomendada de H7 y quedan fijados de manera axial. No es necesario alinear la carcasa de forma exacta, ya el cojinete compensa automáticamente los errores de alineación.