Cojinete esférico, slim, KGLI SL, igubal

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Para espacios de instalación muy reducidos
  • Pared un 50 % más delgada que los cojinetes KGLM
  • Compensación de hasta 5°
  • Peso ligero
  • Tamaños de acuerdo con DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos