igusigus-icon-cart(0)

Biela de doble articulación igubal®, KDGM, EK

KDGM-06-A-ER-EK product image
igus-icon-lupe
KDGM-06-A-ER-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
KDGM-06-A-ER-EK product image
KDGM-06-A-ER-EK technical drawing
  • Tamaño: K, de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: acero inoxidable
  • Diámetros de la bola esférica: 6, 8, 10 y 12 mm
  • Dimensiones individuales
  • Alineación individual del cojinete
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®