Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KALI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas

Estándar
KALI-03 product image
igus-icon-lupe
KALI-03 product image
igus-icon-lupe
KALI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
KALI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KALI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KALI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KALI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® KALI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material de la carcasa: igumid® G
  • Tamaño K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Alta durabilidad con distintas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apto para movimientos rotativos, oscilantes y  lineales
  • Peso muy ligero

 
 
igus-icon-lieferzeit-dotKALI-03
4.8 (0.19 in)
Rosca a izquierdas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos