Cojinetes articulados con brida, rosca hembra, GFSM-IG igubal®

GFSM-06-IG product image
igus-icon-lupe
GFSM-06-IG product image
igus-icon-lupe
GFSM-06-IG technical drawing
igus-icon-lupe
GFSM-06-IG technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cojinetes articulados con brida, rosca hembra, GFSM-IG igubal®
Cojinetes articulados con brida, rosca hembra, GFSM-IG igubal®
Cojinetes articulados con brida, rosca hembra, GFSM-IG igubal®
Cojinetes articulados con brida, rosca hembra, GFSM-IG igubal®
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rosca: hembra
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la rótula: acero galvanizado
  • Libre de mantenimiento y resistente a la corrosión
  • Fácil de acoplar e instalar
  • Compensación de errores de alineación
  • Ahorra tiempo gracias a un montaje rápido
igus-icon-lieferzeit-dotGFSM-06-IG
M06