Cojinetes de pedestal igubal® Los cojinetes de pedestal igubal® son unidades de rodamientos fáciles de instalar capaces de compensar los errores de ajuste y prevenir altas presiones de los extremos.
La carcasa está hecha de RN33, un material con una buena estabilidad dimensional, una superficie de alta calidad y de alta rigidez.
La bola esférica está hecha de iglidur® J, material que presenta una absorción baja de humedad, unos coeficientes de fricción bajos con funcionamiento en seco y prácticamente no presenta el efecto «stick-slip». Esto es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
- Ahorra tiempo durante el montaje y desmontaje
- Peso ligero y espacio de instalación reducido
- Alta rigidez y durabilidad
- Idóneo para uso en exterior
Áreas de aplicación típicas- Construcción de plantas
- Automatización
- Ingeniería mecánica
- Industria alimentaria
- Maquinaria agrícola
Encontrará muchas más áreas de aplicación en [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Si se requiere un componente resistente a las sustancias químicas
- Si se necesita una solución económica
- Si necesita un cojinete resistente a la suciedad
- Si se busca un componente que compense los errores de alineación
- Si se requiere un componente separable
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
- Si se necesita un componente con un anillo de ajuste integrado
- Si se requieren diámetros más grandes de 30 mm
- Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
[Link id="8"] |
Áreas de aplicación Al estar diseñados para ofrecer un funcionamiento en seco libre de mantenimiento, los cojinetes de pedestal igubal® son especialmente idóneos para aplicaciones en las que es difícil tener acceso a los cojinetes, como en entornos húmedos, mojados o con unos requisitos de higiene especiales. Por este motivo, los cojinetes de pedestal igubal® se utilizan, por ejemplo, en controles de lavado con cepillo, sistemas de protección solar para fachadas, tecnologías para el manejo de materiales y equipamiento de repostería.
Montaje Los cojinetes de pedestal igubal® están diseñados para fijarse con dos tornillos. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación. Pueden utilizarse anillos de ajuste para fijar el eje.