igusigus-icon-cart(0)

Biela de doble articulación igubal®, EGZM, W300

EGZM-04-25 product image
igus-icon-lupe
EGZM-04-25 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EGZM-04-25 product image
EGZM-04-25 technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Enlace mecánico entre dos componentes
  • Compensación de errores de alineación
  • Resistente a la corrosión
  • Biela en ángulo de 90° disponible bajo petición
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®