igusigus-icon-cart(0)

Cojinete de clip, compensación de tolerancias, EGFM-T UW, igubal®

EGFM-16-T-UW product image
igus-icon-lupe
EGFM-16-T-UW technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
EGFM-16-T-UW product image
EGFM-16-T-UW technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglidur® UW
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Montaje fácil
  • Máxima compensación de tolerancias: ±0,2 mm
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®