Cojinetes articulados igubal® El uso de cojinetes articulados suele estar asociado a materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados La mayoría de las veces, el mantenimiento sigue siendo necesario a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de rodillos o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a las elevadas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o reequiparse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes articulados igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen muchas nuevas posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas que puede soportar temperaturas de -30 °C a 80 °C en uso prolongado.
En este caso, la bola esférica se fabrica con iglidur® R, un material de coste económico con un bajo coeficiente de fricción y una buena resistencia al desgaste con cargas bajas y medias.
- Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento ni lubricación
- Fácil montaje
Áreas de aplicación típicas- Industria alimentaria
- Tecnología ferroviaria
- Industria de la automoción
- Construcción de fábricas
Aquí encontrará muchos otros ámbitos de aplicación [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Para cargas axiales y radiales elevadas
- Cuando se requiere una instalación sencilla
- En caso de espacio de instalación reducido
- Si se requiere resistencia química
- Si se necesita una opción económica
- Si precisa cojinetes resistentes a la suciedad
- Para compensar los errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Si las temperaturas sobrepasan los 80 °C
- Cuando se requieren diámetros de más de 30 mm
- Cuando se requieren velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
[Link id="8"] |
ToleranciasLos cojinetes articulados igubal® están libres de mantenimiento y tienen una tolerancia en el diámetro interior de E10. La tolerancia del eje debe estar comprendido entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite su dilatación debido al aumento de las temperaturas. [Link id="10"]
MontajeDebido a la compensación de tolerancia, no se requiere una carcasa con tolerancia exacta. Consulte los datos técnicos para conocer las dimensiones máximas y mínimas respectivas del agujero de la carcasa. Para alcanzar las cargas axiales allí especificadas, el cojinete debe estar asegurado axialmente de forma adicional.