Cojinetes articulados igubal® El uso de cojinetes articulados suele estar asociado a materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados La mayoría de las veces, el mantenimiento sigue siendo necesario a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de rodillos o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a las elevadas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o reequiparse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes articulados igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen muchas nuevas posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico extremadamente resistente a los impactos y reforzado con fibras largas que puede soportar temperaturas de -30 °C a 80 °C en uso prolongado.
En este caso, la bola esférica está hecha del material iglidur® J4, conocido por su coste económico y su bajo coeficiente de fricción durante el funcionamiento en seco. La forma especial de la bola esférica precarga completamente los ejes adecuados cuando están en un estado sin carga, lo que garantiza que esté completamente libre de holguras.
- Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento ni lubricación
- Fácil montaje
Áreas de aplicación típicas- Industria alimentaria
- Tecnología ferroviaria
- Industria de la automoción
- Construcción de fábricas
Aquí encontrará muchos otros ámbitos de aplicación [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Para cargas axiales y radiales elevadas
- Cuando se requiere una instalación sencilla
- En caso de espacio de instalación reducido
- Si se requiere resistencia química
- Si se necesita una opción económica
- Si precisa cojinetes resistentes a la suciedad
- Para compensar los errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Si las temperaturas sobrepasan los 80 °C
- Cuando se requieren diámetros de más de 30 mm
- Cuando se requieren velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
[Link id="8"] |
ToleranciasLos cojinetes articulados igubal® están libres de mantenimiento y tienen una tolerancia en el diámetro interior de E10. La tolerancia del eje debe estar comprendido entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite su dilatación debido al aumento de las temperaturas. [Link id="10"]
MontajeDebido a la compensación de tolerancia, no se requiere una carcasa con tolerancia exacta. Consulte los datos técnicos para conocer las dimensiones máximas y mínimas respectivas del agujero de la carcasa. Para alcanzar las cargas axiales allí especificadas, el cojinete debe estar asegurado axialmente de forma adicional.