Cojinetes con brida igubal® Los cojinetes con brida igubal® se han desarrollado para soportar ejes y se fijan en el centro o en los extremos de estos.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 ºC a 80 ºC de uso prolongado.
En este caso, la bola esférica está hecha de iglidur® j4, un material low cost que presenta unos coeficientes de fricción bajos con un funcionamiento en seco. Las bolas esféricas pretensadas cuentan con un diseño especial que se adaptan perfectamente a los ejes cuando se encuentran en un estado sin carga y garantizan una sujeción sin holgura.
- Montaje fácil
- Compensación de errores de alineación
- Máxima resistencia a la corrosión
- Muy ligero
- Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
Áreas de aplicación típicas- Construcción de plantas
- Automatización
- Maquinaria agrícola
- Ingeniería mecánica
- Industria alimentaria
Encontrará muchas más áreas de aplicación en [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Si se requiere un componente resistente a las sustancias químicas
- Si se necesita una solución económica
- Si necesita un cojinete resistente a la suciedad
- Si se busca un componente que compense los errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
- Si se necesita un componente con un anillo de ajuste integrado
- Si se requieren diámetros más grandes de 30 mm
- Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
[Link id="8"] |
Áreas de aplicación Al estar diseñados para ofrecer un funcionamiento en seco libre de mantenimiento, los cojinetes de pedestal igubal® son especialmente idóneos para aplicaciones en las que es difícil tener acceso a los cojinetes, como en entornos húmedos, mojados o con unos requisitos de higiene especiales. Por este motivo, los cojinetes con valona igubal® se utilizan, por ejemplo, en controles de lavado con cepillo, en sistemas de protección solar para fachadas, en tecnologías para el manejo de materiales y en equipamiento de repostería.
Montaje Los coijinetes con valona igubal® de 2 agujeros cuentan con unos agujeros de forma alargada que facilitan futuros reajustes. No es necesario alinear la carcasa del cojinete de forma precisa, ya que los cojinetes con valona compensan automáticamente los errores de alineación. Pueden utilizarse anillos de ajuste para fijar el eje.