Cojinetes esféricos igubal® El uso de cojinetes esféricos normalmente se asocia al uso de materiales pesados, una instalación difícil y costes elevados. Además, la mayoría de veces es necesario realizar tareas de mantenimiento a largo plazo, y solo aquellos cojinetes que cuentan con un diseño especial son resistentes a la corrosión. A menudo, los cojinetes de agujas o de fricción experimentan fallos de forma prematura debido a altas cargas en los extremos o a la necesidad de reajustarse, escariarse o readecuarse para compensar los errores de alineación. Los cojinetes esféricos igubal® ponen fin a todos estos inconvenientes y ofrecen infinidad de posibilidades de diseño al ser económicos, ligeros, robustos y fáciles de manipular.
La carcasa está hecha de igumid G, un plástico reforzado con fibras largas muy resistente a los impactos. Puede soportar temperaturas de -30 °C a 80 °C de uso prolongado.
En los cojinetes esféricos estándar, la bola esférica está hecha de iglidur® W300, material que se caracteriza por tener unos coeficientes de fricción extremadamente reducidos y prácticamente no presentar el efecto «stick-slip». Esto es especialmente importante para aplicaciones con cargas bajas y movimientos muy lentos.
- Altas cargas axiales y radiales
- Ajuste de la holgura axial y radial gracias al pretensado
- Instalación fácil mediante clip en el eje metálico
- Sin necesidad de ningún dispositivo de seguridad axial adicional
- Compatibles con movimientos rotatorios, oscilantes y axiales
Áreas de aplicación más comunes- Industria alimentaria
- Tecnología ferrioviaria
- Industria automotriz
- Construcción de fábricas
Encontrará muchas áreas de aplicación aquí [Link id="9"]
¿Cuándo utilizarlo?- Para cargas axiales y radiales elevadas
- Cuando se requiere una instalación sencilla
- En caso de un espacio de instalación reducido
- Cuando se necesita una alta resistencia química
- Si se requiere una opción económica
- Cuando se necesitan cojinetes resistentes a la suciedad
- Para compensar errores de alineación
| ¿Cuándo no utilizarlo?- Si las temperaturas sobrepasan los 80 °C
- Cuando se requieren diámetros de más de 20 mm
- Si se requieren velocidades de rotación superiores a los 0,5 m/s
[Link id="8"] |
ToleranciasLos cojinetes esféricos igubal® están libres de mantenimiento y cuentan con un diámetro interior de tolerancia E10. El eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9. La holgura del cojinete permite que este pueda expandirse al exponerse a altas temperaturas. Verificar el diámetro interno
MontajeLos cojinetes esféricos igubal® se acoplan a presión en un agujero con una tolerancia recomendada de H7 y quedan asegurados de manera axial. No es necesario alinear el cojinete de forma exacta, ya que los cojinetes esféricos compensan automáticamente los errores de alineación.