igusigus-icon-cart(0)

Cojinete de clip, para entornos duros, ECLM-HD, igubal®

ECLM-08-04-HD product image
igus-icon-lupe
ECLM-08-04-HD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
ECLM-08-04-HD product image
ECLM-08-04-HD technical drawing
  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material del cojinete esférico: iglidur® W300
  • Cargas axiales y radiales elevadas
  • Ajuste de la holgura axial y radial mediante pretensado
  • Se acopla muy fácilmente a las placas metálicas
  • No necesita fijaciones adicionales
  • Para chapas con un grosor entre 4,0 y 8,0 mm
Referencia

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Servicio de chat:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h

Compre en igus®