Cojinete de clip igubal® para entornos duros

ECLM-10-05-HD-R product image
igus-icon-lupe
ECLM-10-05-HD-R technical drawing
igus-icon-lupe
ECLM-10-05-HD-R technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
ECLM-10-05-HD-R product image
ECLM-10-05-HD-R technical drawing
ECLM-10-05-HD-R technical drawing
  • Serie dimensional: E, basado en DIN ISO 12240 
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material del casquillo esférico: iglidur® W300 / EK / J / J4 / J4V / R
  • Absorción de cargas axiales y radiales elevadas
  • Compensación del juego axial y radial mediante precarga
  • Instalación muy sencilla mediante clips en la chapa
  • Sin necesidad de fijación axial adicional
  • Para grosores de chapa de 4,0 - 8,0 mm
igus-icon-lieferzeitECLM-10-05-HD-R
10
iglidur® R
9