Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® EBRI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas

Estándar
EBLI-04 product image
igus-icon-lupe
EBLI-04 product image
igus-icon-lupe
EBLI-04 technical drawing
igus-icon-lupe
EBLI-04 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® EBRI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® EBRI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® EBRI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
Cabeza de rótula con rosca hembra, igubal® EBRI, bola esférica de iglidur® W300, pulgadas
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Material del alojamiento: igumid® G
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Durabilidad muy alta con diversas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a los químicos
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apta para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Muy ligera

 
 
igus-icon-lieferzeit-dotEBLI-04
6.4 (0.25 in)
Rosca a izquierdas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h