Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm

EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EALM-06-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm
Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm
Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm
Cabeza articulada, rosca hembra, altas temperaturas, igubal® EARM, bola esférica de iglidur® X, mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Apta para temperaturas de hasta 200 ºC
  • Material de la bola esférica: iglidur® X
  • Dirección de rosca: a derechas
  • Material del alojamiento: iguton G
  • Tamaño E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Funcionamiento en seco libre de mantenimiento
  • Alta rigidez
  • Durabilidad muy alta con diversas cargas
  • Compensación de errores de alineación
  • Compensación de cargas en los extremos
  • Resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas
  • Resistente a la corrosión y a las sustancias químicas
  • Apta para aplicaciones bajo el agua
  • Alta amortiguación de vibraciones
  • Apta para movimientos rotativos, oscilantes y lineales
  • Muy ligera

 
 
igus-icon-lieferzeit-dotEALM-06-HT
6
Rosca a izquierdas