Material para sinterizado selectivo por láser (SLS): iglidur® i8-ESD
El material de sinterizado selectivo por láser iglidur i8-ESD tiene una alta resistencia al desgaste y es disipador electrostático (ESD). Las especificaciones ESD son esenciales, especialmente en la industria electrónica, para evitar daños en los componentes electrónicos. Este material también es interesante para todos los demás sectores en los que hay que evitar las cargas electrostáticas.
Para el procesamiento en sistemas de sinterizado selectivo por láser de bajo coste con menores requisitos de material, el polvo también está disponible en envases de 2 kg.
Resistencia de contacto 104 a 107 ohmios x cm
Excelente vida útil, p. ej., con aplicaciones pivotantes: factor de resistencia a la abrasión 2 según PA12
Rigidez un 60% mayor que con iglidur i3
Apto para todos los sistemas de sinterización láser estándar
Adecuado para impresoras SLS con láser de CO₂
Apto para equipos SLS de gama económica
¿Cuándo utilizarlo?
- Cuando se requieren especificaciones ESD
- Para aplicaciones bajo el agua o con altos niveles de humedad
- Cuando se requieren componentes con alta rigidez
- Si se necesitan componentes con alta resistencia a los rayos UV
- Para aplicaciones sumergidas de engranajes
- Para aplicaciones de engranajes que requieren propiedades ESD
- Cuando se necesitan componentes negros
- Si se desea producir componentes de sinterización selectiva por láser resistentes al desgaste en un sistema de sinterización láser de bajo coste (sin necesidad de láser de CO₂)
- Para aplicaciones con engranajes helicoidales (→ iglidur i6)
- Si la aplicación requiere un material apto para alimentos (→ iglidur i6)
- Si la temperatura de funcionamiento durante largos períodos es superior a 80 °C (→ iglidur A350 o iglidur RW370)