iglidur® X, listones para mecanizado

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Temperaturas continuas entre -100 ºC y +250 °C
  • Resistencia química extremadamente alta
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EUA para el interior de aeronaves
  • Alta resistencia a la compresión
  • Elija la longitud estándar de 1.000 mm o solicite el corte de una longitud a partir de 100 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos