iglidur® A350, listones para mecanizado

SFPA350-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Resistente a temperaturas de hasta +180 °C
  • Cumplimiento de los requisitos de la FDA
  • Para cargas medias y altas
  • gual de bueno para aplicaciones giratorias y pivotantes
  •  Cumple los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elija la longitud estándar de 1.000 mm o solicite el corte de una longitud de 100 a 900 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPA350-06-160
6
160