Los volantes pueden montarse en el segundo eje cilíndrico de motores de doble eje o ejes de accionamiento. Los prácticos volantes pueden utilizarse para ajustar motores/actuadores lineales con precisión, lo que suele utilizarse como punto de referencia o punto cero. Además, los motores eléctricos pueden ajustarse a mano en caso de fallo de alimentación, p.ej. para liberar elementos atascados o bloqueados.

Mejora tecnológica:
- Para ejes cilíndricos con corte D (ejes de 5 / 6,35 / 8 / 14 mm con corte D)

Reducción de costes:
- Establezca el punto de referencia manualmente en lugar de utilizar un sensor de final de carrera

Testado en el laboratorio de igus®:
- 400 % más económico que los accionamientos de referencia/homing eléctricos

Ventaja ecológica:
- Marcado CE de acuerdo a RoHS