Husillo drylin® de rosca trapezoidal a izquierdas, EN AW 6082
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Diámetro exterior: 10-20 mm
Paso: 2-4 mm
Entrada única
Autoblocante
igus-icon-lieferzeitPTGSG-10X3-01-L-AL
TR10X2
Husillos helicoidales dryspin® de la tecnología dryspin®
Los husillos son elementos de la máquina que se utilizan para transformar el movimiento rotatorio en movimiento lineal.
Los husillos y las tuercas trapezoidales de igus® se basan en el principio de la tecnología lineal sin lubricación. Las especificaciones y formas de la tecnología de husillos drylin® combinada con las tuercas de polímero y los husillos trapezoidales garantizan una vida útil y eficiencia aún más prolongadas.
Ventajas de los husillos trapezoidales drylin®: ► Funcionamiento en seco 100% libre de mantenimiento ► Funcionamiento silencioso y sin vibraciones ► Insensibilidad al polvo y a la suciedad ► 100% libres de corrosión ► Niveles altos de eficiencia ► Compra rentable ► Plazos de entrega cortos
La sección transversal de la rosca trapezoidal corresponde a un trapezoide isosceles con un ángulo de 15°. El ángulo de rosca es de 30º. En comparación con la rosca estándar, el husillo trapezoidal tiene un mayor diámetro y paso. El ángulo de paso es menor que la tangente del arco para los husillos trapezoidales de entrada única. Por lo tanto, se da el bloqueo automático. Por otro lado, los husillos de entrada múltiple no se bloquean automáticamente.
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.