Brida motor para motores paso a paso y de corriente continua

MF-1123-NEMA17 product image
igus-icon-lupe
MF-1123-NEMA17 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
MF-1123-NEMA17 product image
MF-1123-NEMA17 technical drawing
  • La brida del motor alberga y protege la base y proporciona las dimensiones de montaje adecuadas para su motor NEMA.
  • Compatible con la base drylin E
  • 2 longitudes de lámina base para cada brida de motor NEMA; otras a petición
  • Versión S (corta) compatible con los acoplamientos de mordaza igus
igus-icon-lieferzeitMF-1123-NEMA17
SLW-BB-0620/0630/0660, SAW-0630/0660
NEMA 17 Stepper & BLDC motors