Acoplamiento de mordaza con abrazadera para eje cuadrado

COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB product image
igus-icon-lupe
COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB product image
COU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB technical drawing
  • Conectable y amortigua las vibraciones
  • Material de los cubos: aluminio
  • Elemento central de elastómero de poliuretano
  • Dureza superficial: 98 Shore A
  • Rango de temperatura: -30 °C a 100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotCOU-AR-K-063-000-32-32-B-AAAB
32
6.3