igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Solución perfecta para aplicaciones húmedas
- Acero inoxidable AISI 440B (acero de alta calidad)
igus-icon-lieferzeitEWUM-ES-12
12
Estándar
Discover the drylin® R EWUM-ES, AISI 440B, partially supported stainless-steel shaft. This shaft is made from high-quality AISI 440B stainless steel and therefore extremely resistant to corrosion and chemicals, which makes it ideal for demanding applications in wet areas. Rely on the durability and reliability of this innovative solution for your projects.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up