igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Solución perfecta para aplicaciones húmedas
- Acero inoxidable AISI 440B (acero de alta calidad)
- Soporte de aluminio
igus-icon-lieferzeitEWUM-12
12
Estándar
Discover the drylin® R EWUM, AISI 440B, supported stainless-steel shaft. This high-quality shaft is extremely resistant to corrosion and chemicals, which makes it ideal for wet areas. Made of AISI 440B stainless steel (high grade steel) and supported by aluminium, it combines durability with efficiency, which makes it ideal for applications requiring reliability and durability.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up