igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Solución perfecta para aplicaciones húmedas
- Acero inoxidable EWMR AISI 304 (304 SS)
igus-icon-lieferzeitEWMR-06
6
eje macizo
Discover the drylin® R EWMR, AISI 304 stainless-steel shaft - the ideal solution for wet areas. Made from high-quality stainless steel AISI 304 (304 stainless steel), it is extremely resistant to corrosion and chemicals. You can rely on its durability and robustness, which makes it the perfect choice for demanding applications. Optimise your projects with this reliable stainless-steel shaft.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up