igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Solución perfecta para aplicaciones húmedas
- Acero inoxidable, EWM AISI 440B (acero de alta calidad)
igus-icon-lieferzeitEWM-08
8
eje macizo
Discover the drylin® R EWM, AISI 440B stainless-steel shaft - the ideal solution for wet areas. Made of high-quality stainless steel (EWM AISI 440B), it is extremely resistant to corrosion and chemicals, which makes it ideal for applications requiring reliability and durability. Rely on this robust shaft for supporting your projects in the best possible way.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up