igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Alta resistencia a la corrosión
- Alta resistencia a los agentes químicos
- Solución perfecta para aplicaciones húmedas
- Acero inoxidable EEWM AISI 420C (X46)
igus-icon-lieferzeitEEWM-08
8
eje macizo
Discover the drylin® R EEWM, AISI 420C stainless-steel shaft - the ideal solution for wet areas. Made of high-quality AISI 420C stainless steel, it is extremely resistant to corrosion and chemicals, which makes it ideal for demanding applications requiring durability and reliability. Rely on quality and performance with the drylin® R stainless-steel shaft.
Certificados y normativas
Consultas
Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Claudio Salazar Klare+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico
Consultas y envíos
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h
igus-icon-arrow-up