Carro drylin® N con un tamaño de instalación de 27 y un elemento de deslizamiento iglidur® J con pretensado

NWV-22-27-60-P22 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
NWV-22-27-60-P22 product image
NWV-22-27-60-P22 technical drawing
  • Material del elemento deslizante: iglide® J
  • Tipo de montaje: Agujeros roscados
  • Tamaño de instalación: 27 mm de ancho de carril
  • Capacidad de carga estática: 500 N
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P22
60
42

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Claudio Salazar Klare
Claudio Salazar Klare

igus-icon-phone+56 - 22 710 58 25

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h