- Material del elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de montaje: Agujeros pasantes
- Tamaño de instalación: 27 mm de ancho de carril
- Capacidad de carga estática: 500 N
Cambiar idioma :
Presentamos el carro deslizante raíles prismáticos drylin N, diseñado para un movimiento suave y fiable. Este carro de tamaño 27 incorpora un elemento deslizante iglidur J, que garantiza durabilidad y baja fricción. Con un tipo de montaje que permite una fácil instalación a través de agujeros, se adapta perfectamente a un ancho de carril de 27 mm. Capaz de soportar una carga estática de hasta 500 N, este carro es ideal para diversas aplicaciones en las que la eficacia y la resistencia son esenciales. Actualice su instalación con esta solución deslizante de alto rendimiento.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h