igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: Aluminio, anodizado claro
- Tamaño de la instalación: 80
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-80-UNGEBOHRT
Sin agujeros
Presentamos el raíl drylin N, tamaño de instalación 80, fabricado en aluminio duradero con un acabado anodizado claro. Este fiable raíl está diseñado para funcionar sin problemas y durar mucho tiempo, lo que lo convierte en una excelente opción para sus proyectos. Experimente la combinación perfecta de funcionalidad y calidad con la serie N de drylin, que garantiza unas instalaciones eficientes y sin problemas.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h