El tope final para raíles NSVK, puede colocarse y fijarse de forma variable en cualquier punto del riel. La tapa final NSVK no sólo asegura el carro, sino que también ofrece un elegante acabado de carril. recubrimiento de bordes.
Mejora tecnológica:
NSKV-27: tapa de diseño estético para extremos de los rieles
Fijación de los carros lineales en el perfil NSV
NSVZ-01-27-AL: tope final de posición variable para raíles prismáticos NSV
Posición ajustable en el carro
Reducción de costes:
Fijación de los patines lineales en el riel
Solución "lista para usar"
Adecuado para el riel NSV-01-27 en plata o negro anodizado
Suministrado directamente o adaptable con posterioridad
Testado en el laboratorio de igus®:
Probado en el laboratorio de igus®: Carril NSV-01-27, NSVA-27 instalado, posición de instalación vertical. NSVA mín. fuerza de sujeción 100N Carril NSV-01-27, NSVZ-27 instalado, posición de instalación vertical. NSVZ min. fuerza de sujeción 200N
Ventaja ecológica:
Funcionamiento 100% sin lubricantes externos
igus® ha invertido en Mura Technology desde el principio, promoviendo así el reciclaje químico. De residuos plásticos a petróleo crudo en 20 minutos