igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Diseño: Conector estándar
- Material: Zinc colado a presión, latón niquelado
- Carcasa: Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Contactos: Aleación de cobre, bañado en oro
- Corriente nominal máx.: 5 A
- Voltaje de prueba: (L-L) 1200 V
- Resistencia del contacto: 1016 Ω/cm
- Ciclos de inserción: 50
- Rango de temperaturas: de -35 °C a 100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716506
macho 15 polos High Density