igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
- Grado de suciedad: 3
- Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
- Categoría de sobretensión: III
- Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
- UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
- Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
- Contactos: Latón chapado en oro
- Sellado: FPM/HNBR
- Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tipo de contacto: Contacto crimpado HC
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0178406
Tipo P de 6 polo