Conector estándar, serie A, M23, de señal

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector estándar, serie A, M23, de señal
Conector estándar, serie A, M23, de señal
Conector estándar, serie A, M23, de señal
Conector estándar, serie A, M23, de señal
Conector estándar, serie A, M23, de señal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto crimpado hembra
  • Diseño del conector: Conector de señal
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
Tipo P de 16 polos 1 ranuras de codificación