Conector Speedtec, serie A, M23, de señal

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector Speedtec, serie A, M23, de señal
Conector Speedtec, serie A, M23, de señal
Conector Speedtec, serie A, M23, de señal
Conector Speedtec, serie A, M23, de señal
Conector Speedtec, serie A, M23, de señal
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Cinc colado a presión / latón niquelado
  • Grado de suciedad: 3
  • Clase de protección: IP 66/67 [conectado]
  • Categoría de sobretensión: III
  • Rango de temperaturas: de -20 °C a 130 °C
  • UNión rosca/tornillo: Latón niquelado
  • Material del anillo de sujeción: Latón niquelado
  • Contactos: Latón chapado en oro
  • Sellado: FPM/HNBR
  • Carcasa: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Contacto ranurado
  • Diseño del conector: Conector de señal
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Tipo P de 16 polos 1 ranuras de codificación