Cable de motor chainflex® CFFLAT

CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 3. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado 4. Elemento central de descarga de tracción
igus-icon-lupe
1 de 3
CFFLAT.40.01 product image
CFFLAT.40.01 product image
1. Extrusión a alta presión en mezcla de TPE sin halógenos 2. Conductor de alta calidad con mezcla de TPE 3. Pantalla trenzada altamente resistente a la flexión y de cobre estañado 4. Elemento central de descarga de tracción
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior de TPE
  • Resistente a bioaceites
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Sin siliconas
  • Libre de PVC
  • Resistencia a los rayos UV: alta
igus-icon-lieferzeit-dotCFFLAT.40.01
1x4,0