- Tamaño: NEMA 23 / brida 56 mm
- Clase de protección IP65
- Par de retención: 2,00 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexión del motor: cable de conexión de 1 m con conector Molex
- La junta del eje impide la entrada de agua
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :