igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamaño: NEMA 34 / brida de 86 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 12 Nm
- Corriente nominal: 7 A
- Conexión del motor: Molex con cable de conexión, freno con conector Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA