- Tamaño: NEMA 34, brida de 86 mm
- Clase de protección: carcasa del motor IP65 (junta del eje IP52)
- Par de retención: 5,90 Nm
- Corriente nominal: 6,40 A
- Conexiones del motor: conectores métricos M17 (acodados ± 90°)
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :