Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 34

Estándar
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E con conector, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño de instalación: NEMA34/brida de 86 mm
  • Grado de protección del motor: IP65 (junta del eje cilíndrico: IP52)
  • Par de detención: 5,90 Nm
  • Corriente nominal: 6,40 A
  • Método de conexión al motor: conector métrico
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA