Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34
Motor paso a paso drylin® E, cables trenzados, con conector Molex y doble eje, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 34, brida de 86 mm
  • Clase de protección: IP40
  • Par de retención: 5,90 Nm
  • Corriente nominal: 6,40 A
  • Conexión del motor: cables trenzados con conector Molex
  • Diseño: doble eje
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB