- Tamaño: NEMA 34, brida de 86 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 3,60 Nm
- Corriente nominal: 6,40 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector Molex, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
Energía motora en un sistema con un gran tamaño de instalación
El motor paso a paso más grande de la gama de productos destaca por su par extremadamente alto en el rango de velocidad baja. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos de automatización como el ajuste de máquinas CNC y robots. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.