Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 24
Motor paso a paso drylin® E con conector, encoder y freno, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamaño: NEMA 24, brida de 60 mm
  • Clase de protección: carcasa del motor IP65 (junta del eje IP52)
  • Par de retención: 3,50 Nm
  • Corriente nominal: 4,20 A
  • Conexión del motor: conectores métricos M8/M12
  • Tensión de frenado: 24 V
  • Freno integrado para cargas verticales
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD