- Tamaño: NEMA 24, brida de 60 mm
- Clase de protección: carcasa del motor IP65 (junta del eje IP52)
- Par de retención: 3,50 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexión del motor: Conector métrico M12
Cambiar idioma :
Motor potente de tamaño mediano
Este motor paso a paso proporciona un par elevado en el rango de velocidad media. Sus medidas son idénticas a las del NEMA 23, lo que permite implementarse en una amplia gama de aplicaciones. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza para equipos autónomos de bajo coste, así como para máquinas de automatización y ajuste de formato. El motor se conecta mediante un conector métrico M12(17) situado en la parte trasera de la carcasa.La ventaja de esta estructura es que la carcasa del motor alcanza un grado de protección IP65. El encoder, integrado en la carcasa, también dispone de un conector métrico M12(17). Los dos conectores se encuentran uno lado del otro en la parte trasera del motor.