- Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
- Clase de protección: carcasa del motor IP65 (junta del eje IP52)
- Par de retención: 2,00 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexión del motor: conectores métricos M8/M12
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :