- Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 2,00 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexión del motor: Cables trenzados con conector JST, encoder con conector JST
Cambiar idioma :
El motor paso a paso con el tamaño más conocido
Este motor paso a paso destaca por su par elevado y tamaño compacto, y resulta idóneo para una amplia gama de aplicaciones de carga media. Funciona con precisión y es robusto, económico y fácil de controlar. Entre otras aplicaciones, se utiliza en equipos autónomos de bajo coste, así como en máquinas de automatización y ajuste de formato. El motor dispone de un conector JST que sobresale 300 mm de la parte trasera de la carcasa. La ventaja de esta conexión es que es más económica que un conector métrico. El encoder también está equipado con un conector JST. Sin embargo, este no dispone de cable. El cable del sistema de control del motor se conecta directamente al encoder.