- Tamaño: NEMA 23, brida de 56 mm
- Clase de protección: IP40
- Par de retención: 2,00 Nm
- Corriente nominal: 4,20 A
- Conexiones del motor: Cable trenzado con conector JST, freno con cable trenzado
- Tensión de frenado: 24 V
- Freno integrado para cargas verticales
Cambiar idioma :